Customer reference

为员工提供更好的安全性——并为货物提供最佳保护

阅读更多

运输玻璃重物需要非常小心,特别是当重物为小型公交车大小时。这要求运输推车具有出色的可操作性,并要求员工都身强体壮。 因此,针对著名玻璃制造和加工商INTERPANE,我们开发了一种脚踏保护系统。该系统代表了最高的工作安全等级,并能够实现无障碍地运输玻璃板。

 

起始点

纽约的世界贸易中心,新加坡The Marq豪宅和澳大利亚布里斯班市中心的111鹰街有一个共同之处:它们的外墙都由INTERPANE集团的玻璃制成。 该公司是隶属于日本玻璃集团旭硝子(Asahi glass Co. Ltd)旗下AGC玻璃欧洲公司的子公司,在全球拥有50,000名员工。

 

INTERPANE的产品范围包括浮法玻璃、低铁玻璃、高质量涂层保温玻璃、隔音和太阳能控制中空玻璃、安全玻璃、建筑设计玻璃和太阳能设备应用产品等。

该公司为区域和国际大型建筑项目以及当地窗户建筑市场供应玻璃制品。他们也是全球为数不多的几家涂层玻璃制造商之一,其制造的涂层玻璃可达长18米、高3.21米,玻璃厚度可达20毫米。.

 

保护双脚的挑战

INTERPANE非常重视生产和提炼玻璃制品工作中的健康和安全。该公司已经宣布实施了一项积极零容忍战略,旨在通过这一战略预防工作事故,长期保护员工健康并提高风险意识。公司的所有工作流程都进行了相应的规划和优化,而且公司还会定期进行风险评估并对所有事故进行详细分析。

 

当然,玻璃板运输也同样适用该战略,其中一些玻璃板面积可达20平方米。为了确保生产过程中的安全运输,INTERPANE会将原料玻璃切割成客户要求的尺寸并装载到运输推车上。 根据订单的不同,玻璃板可长达七米半左右,高约三米左右,而总重量可达2.5吨。

这给操作安全性方面带来了巨大的挑战。 如果重载运输推车运动速度过快,或被障碍物或不平坦地面绊住,它们可能撞伤员工的脚踝或砸伤他们的双脚。 为了防止受伤,INTERPANE目前使用了两种不同的脚部防护系统,但这两种防护系统都无法满足严格的安全要求或者不符合实际条件:固定系统只适用于在水平地面上运输,一旦推车遇到不利地面条件,脚部防护系统很快便会与地面接触,结果导致推车突然停止甚至倾倒。

灵活防护装置也具有类似风险。装置可能被拉到轮子下方并导致脚轮停住。 因此这两种模式都会对员工和运输货物构成危险。

基于以上原因,根据公司的预防性战略,INTERPANE需要的脚部防护系统必须最大程度地确保安全性。

 

我们的智能移动解决方案。

为了减轻重大危险,我们迅速作出反应,为客户提供了坚固的金属护脚装置,显著改善了手推车的操作性能。与此同时,我们开始开发一种全新脚部防护系统,旨在为玻璃生产和组装提供安全性和移动性的新标准。

我们的目标是脚轮在不平坦表面和其他障碍物上移动能够达到最大的灵活性,同时确保最大稳定性,以防止脚和轮子之间发生任何接触。考虑到这一点,我们开发出一个将坚固钢质元件和弹性天然橡胶完美结合的解决方案。为了给员工提供最佳保护,我们在运输推车车轮的前后都安装了肖氏硬度80的橡胶弹性皮圈。该皮圈设计为一旦车轮与脚接触就压向轮子形状,以防止脚轮移动并压伤脚。

该设计的第二个安全特性是基于车轮侧面的刚性护栏。它们能够确保脚在车轮侧面安全前行。得益于这两点,双脚在每个可能的接触角度都能得到很好的保护。与此同时,所有地面条件都可以轻松应对,从而能够安全地运输贵重玻璃制品。

该解决方案完全满足了客户期望,并由INTERPANE集团安全协调员推荐应用于所有工厂中。

在过去的30多年里,我们一直在使用腾德的专业产品。

GEBHARDT采购经理 — Norbert Götz

安全性近乎完美。

该新型护脚装置适用于四种尺寸(125至250毫米)的轮子,并且可以进行快速简单的改装。

在开发过程中,我们自然也考虑了在玻璃元件生产和组装中极为重要的保温条件,事实上这在几乎所有其他工业生产领域也非常重要。 

所以我们的移动解决方案在零下40摄氏度和高达80摄氏度的环境下都适用。

相关案例和能力

Fallstudie

Eine Rolle, die eigentlich unmöglich ist - Eigentlich

带有关键特殊设备的作业台:更高的安全性

安全至上:自动轮刹

联系

您对个性化解决方案感兴趣吗?

与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议

* 必填项

满足您个性化需求的解决方 不要犹豫与我们联系。

TENTE Casters (Suzhou) Co., Ltd.

#9 Jinling Industrial Estate No. 88

Jiangsu 215122

中国

Phone: +86 512 62716390

Fax: +86 512 62716392

Email: sales@tente.com