案例研究
脚轮的一个重要组件:可持续性
德国海尔布隆的ShopBox集团,专业提供购物推车的清洗、消毒和修理服务。该公司在十个欧洲国家为超市提供服务。ShopBox的员工维护和修理脏网格、堵塞的儿童座椅,当然还有发出杂音、堵塞或方向错误的购物推车脚轮。ShopBox会清洗、修理,以及在必要时更换组件,以确保顺畅的购物体验。
仅在德国市场,使用的购物推车就超过2000万辆,它们都需要定期的维护。因此,在设计脚轮时,一定要注意环保因素以及如何使用资源。
通常,购物推车轮和支架是用铆钉铆接的。如果有部分部件发生故障,这意味着,整个脚轮都要无谓地更换掉。整个脚轮的更换只有在30%的维护案例中有必要。在剩下的70%中,轮子的更换足够恢复移动性。这样可以获得更长的脚轮使用寿命。如果轮子需要更换,而且支架用铆钉连接轮子,就没有选择,只能将支架连同故障的轮子一起丢弃。
这会导致不必要的浪费、资源滥用和成本增加。不过,也可以使用腾德制造的脚轮。
ShopBox在维护工作中使用我们的购物推车专用脚轮。特别之处在于轮子和支架没有铆合在一起,而是用螺栓连接的。这让公司可以单独订购、更换组件。如果仅轮子损坏,支架还可以使用。
螺栓连接有时提供更大优势,例如在将脚轮连接到购物推车上时。因为支架与轮子没有铆合,固定更简单。脚轮可以更简单快捷地连接、移除。清洗工作也是如此。轮子和支架分开,因而脏污区域更易接触到,清洗可以更简单。
一旦维护完成,脚轮重新组装,我们解决方案的优势就变得明显了:螺栓连接比铆接更灵活、更环保。
Norbert Götz,GEBHARDT采购经理
我们解决方案具有可持续性、维护简易性、成本效率高等特点,获得了ShopBox及其客户的赞誉。不仅能节约资源、减少环保负担,还可以节约三分之二的成本。
ShopBox每年要使用40000个脚轮,因此这是一大优势。另外,该解决方案还改进了维护过程,因为轮子和支架可以单独拆除,维护更快、更简单、更高效。
与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议
TENTE Casters (Suzhou) Co., Ltd.
Unit 18, Ousheng Avenue No. 2
215221 Jiangsu
中国
Phone: +86 512 62716390
Fax: +86 512 62716392
Email: sales@tente.com