Customer reference

小型脚轮通常只能承载低重量,但也不尽然。

阅读更多

商店陈列设施由空间的可用性、灵活性和耐用性来决定。Marks & Spencer是来自英国的全球性积极客户,主要生产移动货架,配备我们的紧密型Linea负载脚轮。这种脚轮的主要特征是可动态装载高达100公斤重的物品,直径仅50mm。

 

起始点

Marks & Spencer 集团有限公司是一家有着悠久历史的零售商,于 1884 年在英国成立,如今拥有超过 82,000 位员工。该全方位供应商的产品供应范围包括食品、服装、化妆品和家具等。

对载重量的最高要求

Marks & Spencer 非常灵活地布置零售店的空间,旨在最大限度地利用好所有空间。不同场合的特别促销活动,例如情人节、复活节或圣诞节等促销活动,对店内空间的要求不同。

 

 

公司通过灵活安排实现快速简便地重新排列商品,允许随时增减各个部门的桌子及陈列台数量。店内设备定期移动,需要持续摆放五至七年。因此,公司需要一个紧凑的脚轮解决方案,能集成应用至销售区设备及其陈列台和轨道,同时应具备耐用性。简言之,公司需要类似腾德 Linea 系列的载重脚轮。

 

我们的智能移动解决方案

Linea双轮载重脚轮以其高达100公斤的动载重量而出名,其直径仅50mm。该脚轮设计时不仅符合家具脚轮的标准,还符合EN 12530制度应用标准规定的更严苛的要求。知名专家还对此留下深刻印象:Linea载重脚轮在室内装饰展上获得“产品高质量”奖。

脚轮设计紧凑,节省了大量空间,并且几乎隐形。脚轮具有出色的操作特性,并能保证最高级别的操作安全。同时还配置特定的锁定装置。这种装置设有宽阔且极具弹性的踏板,能实现最佳操作。一经锁定,货架可防止被员工或客户无意识地解锁或移动。内置安全性能可防止事故和损坏。

我们为Marks & Spencer提供脚轮,表面涂成公司规定的颜色,或与各种销售区域的特定主题或内部建筑相匹配的颜色。

“Linea 载重脚轮设计紧凑,极具弹性,是陈列台和轨道的理想配件。”

Marks & Spencer 公司英国及国际规范经理 — Alex Neilson

最强耐用性、操作安全性、灵活性

Linea 载重脚轮尺寸紧凑,是 Marks & Spencer 现有陈列装置的理想装配,同时能提高载重能力和安全性能。使用该脚轮可以灵活拓展零售空间,是员工可完全依赖的解决方案。Marks & Spencer 也受益于该全球范围的紧密合作。

我们在五大洲享誉盛名,因此能灵活地响应,并在所有地区为零售企业提供最佳客户支持。

相关案例和能力

针对应用优化的高度

100 吨载荷的脚轮服务年限:多年

零件追踪的优势

联系

您对个性化解决方案感兴趣吗?

与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议

* 必填项

满足您个性化需求的解决方 不要犹豫与我们联系。

注册


注册客户


忘记口令


新客户

Registration