Customer reference

100 吨载荷的脚轮服务年限:多年

阅读更多

100吨对于普通的重型轮子而言太重,短时间负载后,轮面就会断开。这正说明我们的解决方案绝不普通。我们为客户Georg Kramp开发了特殊设计的定制轮子,即使使用多年以后也能确保最大的耐用性。

 

起始点

Georg Kramp 有限公司专事制造 GKS-Perfekt 品牌的千斤顶、手推车和遥控运输系统。这些应用设计可承载高达 100 吨,例如承载机器、火车部件或保险箱。千斤顶用来轻轻抬起重物。手推车用来将物品运至使用位置。Kramp 将这些产品销往世界各地。公司最大的海外办事处位于美国俄亥俄州,距离我们的美国办事处仅 90 英里。

 

损坏的轮子及生产中止

运输途中,之前的滚轮通常会严重损坏。仅几个月后,轮面就从轮心上分离,轮子必须更换。但这样的损坏并非单纯由巨大的负荷重量引起。不同地方的不同环境也在不断考验着轮子,包括在仓库、油漆店或装配厂。如果一个轮子突然失灵,将产生严重的后果:生产流程停止,工伤事故的风险增加。为此,Kramp寻求一个解决方案,能承受沉重的负载,并且即使在艰难的地面条件下也不示弱。随后公司发现,他们要找的正是我们。

 

我们的智能移动解决方案

根据这些特殊要求,我们需要为GKS推车开发一款全新的轮子。轮心、轴承等所有部件,尤其是轮面材料,都必须经过仔细检查。

 

我们投入大量时间进行开发和合作。我们与Kramp密切合作,测试了这款定制产品,并在真实环境下完善产品。

 

我们最终开发出符合所有要求的解决方案,该方案因在不利条件下依旧具备突出的耐用性而获得认可。

 

新开发的轮子共使用四根滚珠轴承,以及外部包裹聚酰胺的锯齿铝芯。互锁的铝芯和轮面至关重要。轮子能形成更大的连接表面,同时能确保两个部件互锁。轮面的强化纤维聚酰胺材料对于确保突出的耐用性也很重要。

 

此款轮子具有更高的强度、抗逆性和突出的冲击强度。使用的材料还具有抗摩擦属性,为轮子在凹凸地面上提供额外的保护。为确保获得精确的同心度和尽可能大的接触面,轮子表面进行光滑装饰。根据地面属性,轮子采用黑色或白色轮面。针对静电保护工作区域,我们还可以提供导电型轮子。

 

经证明,即便已使用多年,腾德的定制产品依旧具有出色的耐用性。

Doris Kramp,Georg Kramp 有限公司管理合伙人

卓越的耐用性和强大的市场地位

即便在承载高负荷和用于不利地面条件下,新轮子依旧展示出卓越的稳定性和耐用性。得益于经过慎重考虑的设计和抗变形材料,即便使用多年,轮面也不会与铝芯分离。

 

这受到了Kramp客户的赞赏,自从采纳我们的解决方案后他们再也没有收到过投诉。

 

最终用户的生产中断和成本下降已成为过去。

 

Georg kramp 能显著提高公司的市场地位。公司现今乐于充分利用我们这个全球化企业的优势,并渴望在未来与我们达成国际性合作,如在美国等地。

 

相关案例和能力

牢固到足够支撑 63,000 公斤重量的脚轮?没问题

动态载荷:力之间复杂的相互作用

重载材料科学

联系

您对个性化解决方案感兴趣吗?

与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议

* 必填项

满足您个性化需求的解决方 不要犹豫与我们联系。

注册


注册客户


忘记口令


新客户

Registration