旋转脚轮, 聚酰胺制轮架, 适用家具安装装置配有盲孔. 聚酰胺制轮心,滑动轴承
技术数据
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 75 mm |
车轮宽度 | 8 mm |
中心孔 | 10 mm |
技术数据
轮子直径
75 mm
车轮宽度
8 mm
中心孔
10 mm
偏移量
30 mm
旋转阻止
124 mm
总高度
77 mm
动(力)载重量
50 kg
温度
- 20 / + 60 °C
标准
EN_12528
重量
0.119 kg
安装孔-直径
20 mm
旋转半径
62 mm
轮面硬度
D 65 Shore
不锈的
不
导电性
不
轮架
旋转脚轮