脚轮
5525PJI050L51-10 CAT, Yellow
带轮刹旋转脚轮, 聚酰胺制轮架, 适用家具安装装置配有盲孔. 聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,滑动轴承
旋转脚轮, 聚酰胺制轮架, 适用家具安装装置配有盲孔. 聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,滑动轴承
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 50 mm |
车轮宽度 | 9 mm |
中心孔 | 10 mm |
轮子直径
50 mm
车轮宽度
9 mm
中心孔
10 mm
偏移量
20 mm
旋转阻止
120 mm
总高度
72 mm
动(力)载重量
40 kg
温度
- 10 / + 40 °C
标准
EN_12528
重量
0.101 kg
安装孔-直径
23 mm
旋转半径
60 mm
轮面硬度
A 87 Shore
不锈的
不
导电性
不
轮架
旋转脚轮
带轮刹旋转脚轮, 聚酰胺制轮架, 适用家具安装装置配有盲孔. 聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,滑动轴承