配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮, 冲压钢制轮架,镀锌,双滚珠轴承旋转头,轮轴与轮盖铆接固定,轮架表面覆盖聚丙烯,RAL 9002灰白, 适用锁定控制杆配有凸轮孔的轮杆. 聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,配有轮盖,精密滚珠轴承
技术数据
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 150 mm |
车轮宽度 | 32 mm |
螺栓-直径 | 28 mm |
技术数据
轮子直径
150 mm
车轮宽度
32 mm
螺栓-直径
28 mm
螺栓长度
96 mm
偏移量
45 mm
旋转阻止
240 mm
总高度
188 mm
动(力)载重量
100 kg
温度
- 20 / + 60 °C
标准
EN_12530
重量
1 kg
安装孔-直径
67 mm
旋转半径
120 mm
轮面硬度
A 87 Shore
不锈的
不
导电性
不
轮架
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮