配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮,, 聚酰胺制轮架,精密滚珠轴承内置于旋转头, 螺栓孔. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承
技术数据
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 100 mm |
车轮宽度 | 20 mm |
中心孔 | 11 mm |
技术数据
轮子直径
100 mm
车轮宽度
20 mm
中心孔
11 mm
偏移量
32 mm
旋转阻止
216 mm
总高度
118 mm
动(力)载重量
120 kg
温度
- 10 / + 40 °C
标准
EN_12530
重量
0.706 kg
安装孔-直径
52 mm
旋转半径
108 mm
轮面硬度
A 92 Shore
不锈的
不
导电性
不
轮架
全锁定旋转脚轮