橡胶轮胎的性能

阅读更多


<p>橡胶轮胎,也称固体橡胶轮胎,由不同的弹性体组成,可以用不同的类型,如圆柱形或圆锥形等。

采用弹性固体橡胶制成的轮胎具有高载重量、优异的驱动舒适性和便于操作等特征。同时,其还具有非常高的耐磨性,因此不易损伤地面。由于轮胎没有断面,因此几乎不会拾取异物。但是,轮胎相比之下比较软,因此最适合于用于平台、平整的地面上。橡胶能够耐受-20°C至+85°C的温度,因此适合于许多应用。橡胶轮胎的载重量在速度为4km/h的情况下,按照DIN EN 12532计算,或在速度为6km/h的情况下,按照DIN EN 12533计算。

可按需求定制不同尺寸的橡胶轮胎,因此可以作为定制的专业解决方案。我们很高兴为您量身定制移动解决方案!

橡胶轮胎的性能

采用弹性固体橡胶制成的轮胎具有高载重量、优异的驱动舒适性和便于操作等特征。同时,其还具有非常高的耐磨性,因此不易损伤地面。由于轮胎没有断面,因此几乎不会拾取异物。但是,轮胎相比之下比较软,因此最适合于用于平台、平整的地面上。橡胶能够耐受-20°C至+85°C的温度,因此适合于许多应用。橡胶轮胎的载重量在速度为4km/h的情况下,按照DIN EN 12532计算,或在速度为6km/h的情况下,按照DIN EN 12533计算。

可按需求定制不同尺寸的橡胶轮胎,因此可以作为定制的专业解决方案。我们很高兴为您量身定制移动解决方案!

联系

您对个性化解决方案感兴趣吗?

与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议

* 必填项

满足您个性化需求的解决方 不要犹豫与我们联系。

注册


注册客户


忘记口令


新客户

Registration