安装板接头

阅读更多


所需的接头类型取决于要安装脚轮的设备的设计。

可以采用此种类型的接头,利用螺母和螺栓将脚轮安装在平面上。安装板位于脚轮的顶部。板的尺寸和连接板的设备的面积为标准化,且与脚轮或轮子的直径成比例。例如,孔洞之间的标准间距在直径80至100mm时为80 x 60mm,直径在125mm时为105 x 80mm。选择相关的板接头时,必须考虑以下尺寸:

    安装板尺寸
  • 螺栓孔间距
  • 螺栓孔直径

在安装板接头时,脚轮和设备或装置必须相互齐平。如果脚轮要达到其最大载重量,并确保长期的功能性,设备必须准确放在外部球罩上。

安装板接头

可以采用此种类型的接头,利用螺母和螺栓将脚轮安装在平面上。安装板位于脚轮的顶部。板的尺寸和连接板的设备的面积为标准化,且与脚轮或轮子的直径成比例。例如,孔洞之间的标准间距在直径80至100mm时为80 x 60mm,直径在125mm时为105 x 80mm。选择相关的板接头时,必须考虑以下尺寸:

    安装板尺寸
  • 螺栓孔间距
  • 螺栓孔直径

在安装板接头时,脚轮和设备或装置必须相互齐平。如果脚轮要达到其最大载重量,并确保长期的功能性,设备必须准确放在外部球罩上。

联系

您对个性化解决方案感兴趣吗?

与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议

* 必填项

满足您个性化需求的解决方 不要犹豫与我们联系。

TENTE Casters (Suzhou) Co., Ltd.

Unit 18, Ousheng Avenue No. 2

215221 Jiangsu

中国

Phone: +86 512 62716390

Fax: +86 512 62716392

Email: sales@tente.com

注册


注册客户


忘记口令


新客户

Registration