Поворотный ролик с реверсом направления 200 mm
Нержавеющая сталь,
Scout, 814WUFC200P60 180° smart
Swivel castor with automatic directional stability and wheel brake, крепежная панель. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, with small threadguards, INOX precision ball bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 200 mm |
Ширина колеса | 40 mm |
Размер панели | 130 x 74 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
200 mm
Ширина колеса
40 mm
Размер панели
130 x 74 mm
Отверстия панели
110 x 50 mm
Отверстие панели
10,5 mm
Смещение
50 mm
Область поворота - Ø
324 mm
Общая высота
242 mm
Допустимая динамическая нагрузка
150 kg
Температура
-20 / +80 °C
Вес
3 kg
Радиус поворота
162 mm
Твердость протектора
A 64 Shore
Нержавеющая сталь
да
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотный ролик с реверсом направления