Поворотные ролики с торм.колеса и пов.узла 125 mm
Levina, 5377UAP125R05-28x45

EAN:
4031582368857

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидущий", кронштейн и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов, поворотный узел с двойным шарикоподшипником, соединение на прочной заглушке. Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник Совет: Эти ролики также доступны с серым рычагом тормоза

Технические данные

Качество качения
Шум движения
Трение
Коррозионная стойкость
Диаметр колеса 125 mm
Ширина колеса 32 mm
Болт-Ø 28 mm
Другие технические характеристики

Технические данные

Диаметр колеса

125 mm

Ширина колеса

32 mm

Болт-Ø

28 mm

Длина болта

45 mm

Смещение

38 mm

Область поворота - Ø

201 mm

Общая высота

161 mm

Допустимая динамическая нагрузка

100 kg

Температура

- 10 / + 40 °C

Стандарт

EN_12530

Вес

0.873 kg

Диаметр шейки - Ø

59 mm

Радиус поворота

101 mm

Твердость протектора

D 42 Shore

Нержавеющая сталь

Нет

Электропроводимость

Нет

Кронштейн

Поворотные ролики с торм.колеса и пов.узла

Версии

Колесные опоры

5370UAP125R05-28x45

Поворотный ролик, кронштейн и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов, поворотный узел с двойн...

Колесные опоры

5371UAP125R05-28x45

Поворотный ролик с фиксатором направления , кронштейн и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материало...

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация