Поворотные ролики с колесным тормозом 65 mm
Stylea, 5925UOI065L51-10 DOM23

EAN:
4031582311181

Поворотный ролик с колесным тормозом, кронштейн из полиамида, с посадочным отверстием для мебельных фитингов . Центр колеса из Полиамида, подшипник скольжения

Технические данные

Качество качения
Шум движения
Трение
Коррозионная стойкость
Диаметр колеса 65 mm
Ширина колеса 8 mm
Центр.отверстие 10 mm
Другие технические характеристики

Технические данные

Диаметр колеса

65 mm

Ширина колеса

8 mm

Центр.отверстие

10 mm

Смещение

25 mm

Область поворота - Ø

154 mm

Общая высота

68 mm

Допустимая динамическая нагрузка

50 kg

Температура

- 20 / + 60 °C

Стандарт

EN_12528

Вес

0.101 kg

Диаметр шейки - Ø

23 mm

Радиус поворота

77 mm

Твердость протектора

D 65 Shore

Нержавеющая сталь

Нет

Электропроводимость

Нет

Кронштейн

Поворотные ролики с колесным тормозом

Аксессуары

Принадлежности

P41-38x38 / 10

крепежная панель

Принадлежности

P41-65x65 / 10

крепежная панель

Принадлежности

S70-10x15 / 10

стержень с резьбой с шестигранной шейкой

Принадлежности

S70-10x25 / 10

стержень с резьбой с шестигранной шейкой

Принадлежности

S70-10x35 / 10

стержень с резьбой с шестигранной шейкой

Принадлежности

S70-10x50 / 10

стержень с резьбой с шестигранной шейкой

Принадлежности

S73-10x78 / 10

стержень с резьбой с круглой шейкой, клепанный

Принадлежности

B10-11x30 / 10

стержень с зажимным кольцом

Принадлежности

B10-10x22 / 10

стержень с зажимным кольцом

Принадлежности

B10-11x20 / 10

стержень с зажимным кольцом

Принадлежности

S70-8x15 / 10

стержень с резьбой с шестигранной шейкой

Принадлежности

P41-42x42 / 10

крепежная панель

Принадлежности

B11-10x33 / 10

стержень с зажимным кольцом

Принадлежности

P40-60x60 / 10

крепежная панель

Версии

Колесные опоры

5920UOI065L51-10 DOM23

Поворотный ролик, кронштейн из полиамида, с посадочным отверстием для мебельных фитингов . Центр колеса из Полиамида, п...

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация