Поворотные ролики с колесным тормозом 160 mm
Stora, 3875ZJJ160R05-28x45 LEFT

EAN:
4031582328578

Траволаторные ролики с автоматическим боковым тормозом для движущихся дорожек, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, с одной ребордой, разработаны для левой и правой стороны, ось колеса на болту, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), с защитными колпаками, роликовый подшипник. Эти ролики предназначены для дорожек с следующим поперечным профилем: ширина ребра: около 2,75 мм, ширина паза: около 5,7 мм, глубина паза: не менее 10 мм Используйте на ровных полах. Нагрузка при использованиии на движущихся дорожках не более 33 кг на ролик. Совет: Допустимая нагрузка 100 кг на один ролик на ровных и твердых полах, 40 кг на ролик на движущихся дорожках. Использование на неровном полу, на улице (пороги, выбоины, трещины, крышки люков) может отрицательно сказаться на ожидаемом сроке службы роликов.

Технические данные

Качество качения
Шум движения
Трение
Коррозионная стойкость
Диаметр колеса 160 mm
Ширина колеса 40 mm
Болт-Ø 28 mm
Другие технические характеристики

Технические данные

Диаметр колеса

160 mm

Ширина колеса

40 mm

Болт-Ø

28 mm

Длина болта

45 mm

Смещение

55 mm

Область поворота - Ø

123 mm

Общая высота

190 mm

Допустимая динамическая нагрузка

160 kg

Температура

- 20 / + 60 °C

Стандарт

EN_12532

Вес

2 kg

Твердость протектора

A 87 Shore

Нержавеющая сталь

Нет

Электропроводимость

Нет

Кронштейн

Поворотные ролики с колесным тормозом

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация