Поворотные ролики с колесным тормозом 160 mm
Stora, 3875ZJJ160P30-13 LEFT
Траволаторные ролики с автоматическим боковым тормозом для движущихся дорожек, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, с одной ребордой, разработаны для левой и правой стороны, ось колеса на болту, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), с защитными колпаками, роликовый подшипник. Эти ролики предназначены для дорожек с следующим поперечным профилем: ширина ребра: около 2,75 мм, ширина паза: около 5,7 мм, глубина паза: не менее 10 мм Используйте на ровных полах. Нагрузка при использованиии на движущихся дорожках не более 33 кг на ролик. Совет: Допустимая нагрузка 100 кг на один ролик на ровных и твердых полах, 40 кг на ролик на движущихся дорожках. Использование на неровном полу, на улице (пороги, выбоины, трещины, крышки люков) может отрицательно сказаться на ожидаемом сроке службы роликов.
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 160 mm |
Ширина колеса | 40 mm |
Центр.отверстие | 13 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
160 mm
Ширина колеса
40 mm
Центр.отверстие
13 mm
Смещение
55 mm
Область поворота - Ø
270 mm
Общая высота
186 mm
Допустимая динамическая нагрузка
160 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN_12532
Вес
2 kg
Диаметр шейки - Ø
96 mm
Радиус поворота
135 mm
Твердость протектора
A 87 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные ролики с колесным тормозом