Поворотные ролики (разбл. нагрузкой) 75 mm
Stylea, 5923UOI075B10-11x20 DOM20

EAN:
4031582311075

Поворотные ролики (разблокировка нагрузкой), кронштейн из полиамида, стержень с зажимным кольцом. Центр колеса из Полиамида, подшипник скольжения

Технические данные

Качество качения
Шум движения
Трение
Коррозионная стойкость
Диаметр колеса 75 mm
Ширина колеса 8 mm
Металл.стержень 11 x 20 mm
Другие технические характеристики

Технические данные

Диаметр колеса

75 mm

Ширина колеса

8 mm

Металл.стержень

11 x 20 mm

Смещение

30 mm

Область поворота - Ø

124 mm

Общая высота

77 mm

Допустимая динамическая нагрузка

50 kg

Температура

- 20 / + 60 °C

Стандарт

EN12529

Вес

0.155 kg

Диаметр шейки - Ø

20 mm

Радиус поворота

62 mm

Твердость протектора

D 65 Shore

Нержавеющая сталь

Нет

Электропроводимость

Нет

Кронштейн

Поворотные ролики (разбл. нагрузкой)

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация