Поворотный ролик, кронштейн из Полипропилена, с крышкой из цинкового сплава, стержень с зажимным кольцом. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, подшипник скольжения
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 50 mm |
Ширина колеса | 8 mm |
Металл.стержень | 11 x 20 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
50 mm
Ширина колеса
8 mm
Металл.стержень
11 x 20 mm
Смещение
20 mm
Область поворота - Ø
108 mm
Общая высота
59 mm
Допустимая динамическая нагрузка
40 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN12529
Вес
0.14 kg
Радиус поворота
54 mm
Твердость протектора
A 87 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные колесные опоры
Аксессуары
Версии
Колесные опоры
6A23PJI050B10-11x20
Поворотные ролики (разблокировка нагрузкой), кронштейн из Полипропилена, с крышкой из цинкового сплава, стержень с зажим...