Колесные опоры
5381UAC125P51
Поворотный ролик с фиксатором направления , корпус сделан из особо прочных синтетических материалов, металлические части...
Поворотный ролик, корпус сделан из особо прочных синтетических материалов, металлические части из нержавеющей стали, двойной шариковый подшипник в поворотном узле, крепежная панель. Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник, нержавеющая сталь, моющееся
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 125 mm |
Ширина колеса | 32 mm |
Размер панели | 95 x 70 mm |
Диаметр колеса
125 mm
Ширина колеса
32 mm
Размер панели
95 x 70 mm
Отверстия панели
75 x 50 mm
Отверстие панели
11 mm
Смещение
38 mm
Область поворота - Ø
201 mm
Общая высота
165 mm
Допустимая динамическая нагрузка
100 kg
Температура
- 10 / + 40 °C
Стандарт
EN_12530
Вес
0.672 kg
Радиус поворота
101 mm
Твердость протектора
A 92 Shore
Нержавеющая сталь
да
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные колесные опоры
Поворотный ролик с фиксатором направления , корпус сделан из особо прочных синтетических материалов, металлические части...