Колеса 150 mm
Puretech, PIP150x32-Ø8

EAN:
4031582356694

Центр колеса из Полипропилена, шина: литая резина серого цвета, прецизионный шариковый подшипник

Технические данные

Качество качения
Шум движения
Трение
Коррозионная стойкость
Диаметр колеса 150 mm
Ширина колеса 32 mm
Отверстие оси Ø 8 mm
Другие технические характеристики

Технические данные

Диаметр колеса

150 mm

Ширина колеса

32 mm

Отверстие оси Ø

8 mm

Длина втулки

37 mm

Допустимая динамическая нагрузка

80 kg

Допустимая статическая нагрузка

160 kg

Температура

- 20 / + 60 °C

Стандарт

EN_12530

Вес

0.43 kg

Твердость протектора

A 75 Shore

Нержавеющая сталь

Нет

Электропроводимость

Нет

Кронштейн

Колеса

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация