Уточните ваш выбор




Тяжелые кровати, длинные коридоры, узкие пространства. Перевозка больничных кроватей в таких условиях – изнуряющая работа для персонала. Для того, чтобы облегчить работу и сохранить здоровье сотрудников больниц и домов престарелых, ролики для кроватей ТЕНТЕ обладают удивительно плавным ходом. Высококачественные прецизионные шарикоподшипники делают передвижение комфортабельным и тихим. Встроенные в поворотный узел подшипники делаются с мыслью о том, чтобы управлять кроватью на колесах было легко и без особых усилий. Привлекательно выглядящие колеса для медицинских кровати уже завоевали несколько престижных наград в области дизайна, включая такую престижную, как Red Dot Design Award. И это не говоря о том, что они соответствуют высочайшим стандартам качества, а в сфере Здравоохранения они, как известно, особенно жесткие. Естественно, что они легко чистятся и не требуют обслуживания. Медицинские ролики очень прочные и могут выдержать даже очень высокую нагрузку. В зависимости от типа применяемых колес и шинки, они могут быть не пачкающими и не оставлять следов на полу. И в заключении, они легко меняются, если это потребуется