Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Protection flexible des pieds

Nos solutions innovantes et flexibles de protection des pieds offrent une sécurité nettement supérieure aux systèmes rigides conventionnels, sont faciles

La nouvelle référence en matière de sécurité au travail

Une sécurité accrue grâce à une pare-pieds souples – sans compromis

Pourquoi une protection des pieds flexible ?

Avec le système de protection des pieds TENTE, vous pouvez prévenir les accidents du travail et garantir une sécurité professionnelle maximale. La particularité : les protections flexibles en caoutchouc peuvent être utilisées même sur des sols irréguliers et des rampes, permettant un transport fluide sans interruption.

La sécurité alliée à la flexibilité

  • Prévient les contusions : les protections flexibles en caoutchouc se compriment vers l'intérieur en direction de la roue lorsqu'elles entrent en contact avec un pied, offrant une protection fiable contre les blessures.
  • Franchit les surfaces irrégulières : idéal pour les environnements industriels – aucun accrochage ni blocage sur les rainures, rampes ou bords. Même les plaques d'égout surélevées ou les obstacles au sol au niveau des monte-charges ne posent plus de problème. Adapté au franchissement de rampes et barrières avec une inclinaison allant jusqu'à 15°.
  • Protection intégrale : le protège-pied offre non seulement une protection frontale mais aussi latérale, y compris autour de l'essieu de la roue. Un rail de guidage rigide en acier monté latéralement garantit que le pied est guidé en toute sécurité au-delà de la roue. Même les essieux de roue ne représentent plus un risque de blessure.
  • Réduction des temps d'arrêt et des coûts associés : les blessures aux pieds causées par les roues figurent parmi les accidents du travail les plus fréquents. Nos protections des pieds flexibles réduisent considérablement ce risque – et par conséquent vos temps d'arrêt et les coûts qui y sont liés.

Adapté à votre application

Profitez d'un pare-pieds souples prémonté sur vos nouvelles roulettes industrielles, ou équipez vos roulettes TENTE existantes sur site – sans modifications complexes.

  • Pour nos séries industrielles : Delta, Zeta & Kappa
  • Montage ultérieur rapide et facile : Une fourche personnalisée permet une installation aisée par le client – aucun réalignement ni nouveaux trous sur la roulette nécessaires.
  • Également disponible prémonté : Aucun assemblage ou ajustement supplémentaire requis.
  • Pour roues jusqu'à ⌀ 250 mm – dimensions supérieures disponibles sur demande.

Caractéristiques techniques

Largeur : 151 mm

Garde au sol : 19 mm – maintient une distance de sécurité par rapport au sol

Matériau : Caoutchouc flexible, Shore A 75

Résistance à la température : −20 °C à +60 °C

Delta

Delta est l'une de nos roulettes industrielles les plus populaires, principalement utilisée pour assurer une maniabilité aisée dans les environnements industriels. Notre gamme de produits Delta offre des capacités de charge allant jusqu'à 750 kg par roulette, avec des diamètres de roue de 125 mm à 200 mm.

Le boîtier de nos roulettes industrielles Delta est fabriqué en acier embouti résistant, zingué brillant et passivé bleu. Cette gamme de produits est proposée avec deux types de boîtiers, en version roue simple et roue double. Les roulettes pivotantes Delta sont sans entretien et disposent d'un roulement à billes de précision étanche.

Delta est équipée de roues durables présentant des propriétés d'usure extrêmement faibles. Des versions à roues souples sont disponibles, contribuant à créer un environnement de travail silencieux. Seuls des matériaux non dangereux sont utilisés pour être conformes aux réglementations RoHS et REACH.

Obtenez plus d'informations sur Delta dans notre brochure produit.

Zeta

Notre roulette industrielle Zeta offre des capacités de charge allant jusqu'à 800 kg par roulette, avec des diamètres de roue de 125 mm à 250 mm.

Le corps de Zeta est fabriqué en acier embouti extra-résistant renforcé, disponible en version fixe, pivotante avec blocage total, et auto-orientable. Notre gamme de produits Zeta est également disponible en version Zeta inoxydable, dotée d'un corps en acier inoxydable, garantissant ainsi une lavabilité permanente et une résistance à la corrosion.

Zeta garantit une maniabilité aisée grâce à deux chemins de roulement à billes trempées dans la tête pivotante, lubrifiés avec une graisse longue durée et équipés d'un graisseur pour un entretien facilité. Le roulement pivotant est doté d'une bague d'étanchéité pour un mouvement continu et sans interruption. Notre roulette industrielle Zeta peut être équipée de différents types de roues : roues extra-souples avec d'excellentes propriétés d'absorption des chocs et de réduction du bruit, roues avec résistance au roulement optimisée pour alléger l'effort de l'utilisateur, ainsi que roues à abrasion réduite pour minimiser les efforts de nettoyage.

Vous pouvez en savoir plus sur notre gamme Zeta dans la brochure produit dédiée.

Kappa

Notre roulette industrielle Kappa est conçue pour une durabilité maximale et des conditions difficiles. Elle offre des capacités de charge allant jusqu'à 1 200 kg par roulette en version standard et jusqu'à 3 000 kg en version Kappa charge lourde. La gamme de produits couvre des diamètres de roue de 80 mm à 300 mm.

Le boîtier des roulettes Kappa est constitué d'une construction soudée en acier massif avec des surfaces électrozinguées pour une capacité de charge maximale et une protection maximale contre la rouille. Il est disponible en différentes versions : roulette fixe, roulette pivotante, roulette pivotante avec blocage total ou avec blocage directionnel. Pour les exigences particulièrement élevées, la version Kappa charge lourde avec boîtier renforcé et revêtement zinc-fer est disponible.

Les roulements pivotants sont équipés de roulements à billes à gorge profonde et de roulements à rouleaux coniques, lubrifiés avec une graisse longue durée et équipés de graisseurs pour un entretien facile. Un joint anti-poussière garantit un fonctionnement sans problème.

Vous pouvez en savoir plus sur notre Kappa dans la brochure produit dédiée.

Contactez-nous !

Remplissez le formulaire de contact ci-dessous pour contacter nos experts. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à trouver la solution de mobilité parfaite pour vos besoins spécifiques. Demandez dès maintenant un conseil d'expert !

Demande
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.