Поворотные ролики с колесным тормозом 50 mm
Smiles, 5525PJI050L51-10 BEAR, Blue
Поворотный ролик с колесным тормозом, кронштейн из полиамида, с посадочным отверстием для мебельных фитингов . Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, подшипник скольжения
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 50 mm |
Ширина колеса | 10 mm |
Центр.отверстие | 10 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
50 mm
Ширина колеса
10 mm
Центр.отверстие
10 mm
Смещение
20 mm
Область поворота - Ø
120 mm
Общая высота
72 mm
Допустимая динамическая нагрузка
40 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN_12528
Вес
0.11 kg
Диаметр шейки - Ø
23 mm
Радиус поворота
60 mm
Твердость протектора
A 90 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные ролики с колесным тормозом