Колеса
UAE075x25-Ø8
Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, с защитными колпаками, конусный шарикоподшипник
Поворотный ролик с центральным тормозом, корпус сделан из высококачественного синтетического материала, двойной шариковый подшипник в поворотном узле, ось приклепана, крепежная панель. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, конусный шарикоподшипник, нержавеющая стальЦентр колеса из полипропилена. Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не пачкающая, конический шарикоподшипник, POM
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 75 mm |
Ширина колеса | 25 mm |
Размер панели | 70 x 55 mm |
Диаметр колеса
75 mm
Ширина колеса
25 mm
Размер панели
70 x 55 mm
Отверстия панели
57/51 x 41 mm
Отверстие панели
5,5 mm
Смещение
28 mm
Область поворота - Ø
137 mm
Общая высота
102 mm
Допустимая динамическая нагрузка
100 kg
Температура
- 10 / + 40 °C
Стандарт
EN_12530
Вес
0.342 kg
Диаметр шейки - Ø
54 mm
Радиус поворота
69 mm
Твердость протектора
A 87 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные ролики с центральным общим т.
Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, с защитными колпаками, конусный шарикоподшипник