Поворотные колесные опоры 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1
Поворотный ролик, Housing made of glass-filled Polyamide, стержень с резьбой с шестигранной шейкой. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 75 mm |
Ширина колеса | 25 mm |
Стержень с резьбой | 1/2-13x1 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
75 mm
Ширина колеса
25 mm
Стержень с резьбой
1/2-13x1 mm
Смещение
27 mm
Область поворота - Ø
129 mm
Общая высота
113 mm
Допустимая динамическая нагрузка
75 kg
Температура
- 10 / + 40 °C
Стандарт
EN_12530
Вес
0.218 kg
Твердость протектора
A 87 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные колесные опоры