Поворотные колесные опоры 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63 83shA HL50
Swivel castor, housing made of welded steel, bright zinc plated, blue passivated. Sealed swivel bearing with dual purpose bearing and tapered roller bearing, threaded king pin and locking nut secured, grease nipple. Wheel centre: cast iron, painted. Convex tread R100mm made of Premium Polyurethane (Ultratech), casted, 83 Shore A thickness 15mm, precision ball bearing, sealed. Suspension with 3 springs for better off-load and heavy duty operation.
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 200 mm |
Ширина колеса | 50 mm |
Размер панели | 140 x 110 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
200 mm
Ширина колеса
50 mm
Размер панели
140 x 110 mm
Отверстия панели
105 x 80 mm
Отверстие панели
13 mm
Центр.отверстие
105 x 80 mm
Смещение
100 mm
Область поворота - Ø
400 mm
Общая высота
272 mm
Допустимая динамическая нагрузка
900 kg
Температура
-20 / +60 °C
Стандарт
EN_12533
Вес
11 kg
Радиус поворота
200 mm
Твердость протектора
A 83 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Общая высота с грузом
237 mm
Максимальное сжатие
35 mm
Кронштейн
Поворотные колесные опоры