Поворотный ролик, кронштейн сделан из прессованной стали, желтое цинковое покрытие, прецизионным шарикоподшипник в поворотном узле и колесе, крышка корпуса изготовлена из пластика, соединение на прочной заглушке. Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 125 mm |
Ширина колеса | 32 mm |
Болт-Ø | 28 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
125 mm
Ширина колеса
32 mm
Болт-Ø
28 mm
Длина болта
45 mm
Смещение
35 mm
Область поворота - Ø
195 mm
Общая высота
158 mm
Допустимая динамическая нагрузка
150 kg
Температура
- 25 / - 25 °C
Стандарт
EN_12531
Вес
1 kg
Диаметр шейки - Ø
62 mm
Радиус поворота
98 mm
Твердость протектора
D 42 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные колесные опоры