Колеса 300 mm
Puretech, PVR300x50-Ø20

EAN:
4031582321357

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: литая резина, черная, роликовый подшипник

Технические данные

Качество качения
Шум движения
Трение
Коррозионная стойкость
Диаметр колеса 300 mm
Ширина колеса 50 mm
Отверстие оси Ø 20 mm
Другие технические характеристики

Технические данные

Диаметр колеса

300 mm

Ширина колеса

50 mm

Отверстие оси Ø

20 mm

Длина втулки

58 mm

Допустимая динамическая нагрузка

250 kg

Допустимая статическая нагрузка

500 kg

Температура

- 20 / + 60 °C

Стандарт

EN_12532

Вес

3 kg

Твердость протектора

A 80 Shore

Нержавеющая сталь

Нет

Электропроводимость

Нет

Кронштейн

Колеса

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация