Swivel castor, housing made of Polypropylene, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, plain bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 50 mm |
Ширина колеса | 10 mm |
Центр.отверстие | 10 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
50 mm
Ширина колеса
10 mm
Центр.отверстие
10 mm
Смещение
20 mm
Область поворота - Ø
104 mm
Общая высота
56 mm
Допустимая динамическая нагрузка
40 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN_12528
Вес
0.07 kg
Радиус поворота
52 mm
Твердость протектора
A 87 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные колесные опоры
Аксессуары
Версии
Колесные опоры
AA25PJI050L51-10
Swivel castor with wheel brake, housing made of Polypropylene, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polypropyl...