B10-11x20 / 10
stem with circlip
Технические данные
Коррозионная стойкость |
Металл.стержень | 11 x 20 mm |
Технические данные
Металл.стержень
11 x 20 mm
Общая высота
5 mm
Допустимая динамическая нагрузка
60 kg
Допустимая статическая нагрузка
120 kg
Вес
0.035 kg
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Принадлежности