Поворотные ролики с колесным тормозом 80 mm
Mono, 5025PJH080B11-10x33 RAL9011
Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, stem with circlip. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, with threadguards, plain bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 80 mm |
Ширина колеса | 24 mm |
Центр.отверстие | 10 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
80 mm
Ширина колеса
24 mm
Центр.отверстие
10 mm
Смещение
34 mm
Область поворота - Ø
210 mm
Общая высота
104 mm
Допустимая динамическая нагрузка
70 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN_12528
Вес
0.16 kg
Радиус поворота
105 mm
Твердость протектора
A 90 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные ролики с колесным тормозом
Аксессуары
Версии
Колесные опоры
5020PJH080L51-10 RAL7035
Swivel castor, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEpren...