Поворотные ролики с колесным тормозом 50 mm
Smiles, 5525PJI050L51-10 CAT, Yellow
Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, plain bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 50 mm |
Ширина колеса | 10 mm |
Центр.отверстие | 10 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
50 mm
Ширина колеса
10 mm
Центр.отверстие
10 mm
Смещение
20 mm
Область поворота - Ø
120 mm
Общая высота
72 mm
Допустимая динамическая нагрузка
40 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN_12528
Вес
0.111 kg
Диаметр шейки - Ø
23 mm
Радиус поворота
60 mm
Твердость протектора
A 90 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные ролики с колесным тормозом
Аксессуары
Версии
Колесные опоры
5520PJI050L51-10 CAT, Yellow
Swivel castor, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEpren...