Колеса 75 mm
Puretech, DIK075x25-Ø6
Wheel centre made of pressed steel, Tread: solid rubber, grey non-marking, with threadguards, cone ball bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 75 mm |
Ширина колеса | 25 mm |
Отверстие оси Ø | 6 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
75 mm
Ширина колеса
25 mm
Отверстие оси Ø
6 mm
Длина втулки
28 mm
Допустимая динамическая нагрузка
55 kg
Допустимая статическая нагрузка
110 kg
Температура
- 20 / + 85 °C
Стандарт
EN_12530
Вес
0.22 kg
Твердость протектора
A 80 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Колеса