Поворотные колесные опоры 75 mm
Levina light, 5220PJP075B10-11x20
Swivel castor, Housing made of glass-filled Polyamide, stem with circlip. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 75 mm |
Ширина колеса | 25 mm |
Металл.стержень | 11x20 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
75 mm
Ширина колеса
25 mm
Металл.стержень
11x20 mm
Смещение
27 mm
Область поворота - Ø
129 mm
Общая высота
108 mm
Допустимая динамическая нагрузка
75 kg
Температура
- 10 / + 40 °C
Стандарт
EN_12530
Вес
0.2 kg
Радиус поворота
65 mm
Твердость протектора
A 87 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные колесные опоры