Поворотные колесные опоры 125 mm
Forma, 6940UFP125R05-28 grey
Swivel castor, housing made of alu die-casting, powder coated, solid plug fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, precision ball bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 125 mm |
Ширина колеса | 18 mm |
Болт-Ø | 28 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
125 mm
Ширина колеса
18 mm
Болт-Ø
28 mm
Длина болта
40 mm
Смещение
41 mm
Общая высота
154 mm
Допустимая динамическая нагрузка
125 kg
Температура
- 18 / + 120 °C
Радиус поворота
109 mm
Твердость протектора
60 A Shore
Кронштейн
Поворотные колесные опоры