Поворотные колесные опоры 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1
Swivel castor, Housing made of glass-filled Polyamide, threaded stem with hexagon neck. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 100 mm |
Ширина колеса | 32 mm |
Стержень с резьбой | 1/2-13X1 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
100 mm
Ширина колеса
32 mm
Стержень с резьбой
1/2-13X1 mm
Смещение
36 mm
Область поворота - Ø
172 mm
Общая высота
146 mm
Допустимая динамическая нагрузка
82 kg
Температура
- 10 / + 40 °C
Стандарт
EN_12530
Радиус поворота
86 mm
Твердость протектора
A 87 Shore
Крепежное отверстие-Ø
11 mm
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные колесные опоры