Поворотные ролики с колесным тормозом 75 mm
Stylea, 5925UOI075L51-10 DOM20
Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, plain bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 75 mm |
Ширина колеса | 8 mm |
Центр.отверстие | 10 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
75 mm
Ширина колеса
8 mm
Центр.отверстие
10 mm
Смещение
30 mm
Область поворота - Ø
174 mm
Общая высота
77 mm
Допустимая динамическая нагрузка
50 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN_12528
Вес
0.128 kg
Диаметр шейки - Ø
20 mm
Радиус поворота
87 mm
Твердость протектора
D 65 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные ролики с колесным тормозом