Поворотные ролики с торм.колеса и пов.узла 125 mm
Forma, 6947UFP125P33 grey
Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing made of alu die-casting, powder coated, plate fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, precision ball bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 125 mm |
Ширина колеса | 18 mm |
Размер панели | 92 x 64 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
125 mm
Ширина колеса
18 mm
Размер панели
92 x 64 mm
Отверстия панели
73 x 45/43 mm
Отверстие панели
10.7 x 9.5 mm
Смещение
41 mm
Общая высота
166 mm
Допустимая динамическая нагрузка
125 kg
Температура
- 18 / + 120 °C
Радиус поворота
109 mm
Твердость протектора
60 A Shore
Кронштейн
Поворотные ролики с торм.колеса и пов.узла