Поворотные ролики с торм.колеса и пов.узла 100 mm
Проводящий
Agila, 2477XSP100R07-Ø31-35

EAN:
4031582343670

Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, double ball bearing swivel head, wheel axle with nut, Expanding fittings, round. Wheel centre made of Polyamide, electric conductive, tread made of Polyurethane, with threadguards, precision ball bearing Please indicate required tube innerdiameter when ordering.

Технические данные

Качество качения
Шум движения
Трение
Коррозионная стойкость
Диаметр колеса 100 mm
Ширина колеса 32 mm
Раздвижной крепеж-Ø 31 - 35 mm
Другие технические характеристики

Технические данные

Диаметр колеса

100 mm

Ширина колеса

32 mm

Раздвижной крепеж-Ø

31 - 35 mm

Смещение

44 mm

Область поворота - Ø

262 mm

Общая высота

138 mm

Допустимая динамическая нагрузка

100 kg

Температура

- 10 / + 40 °C

Стандарт

EN_12530

Радиус поворота

131 mm

Твердость протектора

D 40 Shore

Нержавеющая сталь

Нет

Электропроводимость

да

Кронштейн

Поворотные ролики с торм.колеса и пов.узла

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация