Swivel Castors with central, wheel, total lock 150 mm
Forma, 694HUFP150P33 L1-L30 dark grey
Swivel castor, central lock with three positions: total lock, wheel lock and free movement, housing made of alu die-casting, powder coated, plate fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, precision ball bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 150 mm |
Ширина колеса | 18 mm |
Размер панели | 92 x 64 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
150 mm
Ширина колеса
18 mm
Размер панели
92 x 64 mm
Отверстия панели
73 x 43 mm
Отверстие панели
9 mm
Смещение
57 mm
Общая высота
202 mm
Допустимая динамическая нагрузка
135 kg
Температура
- 18 / + 120 °C
Радиус поворота
137 mm
Твердость протектора
60 A Shore
Кронштейн
Swivel Castors with central, wheel, total lock