Поворотный ролик с реверсом направления 200 mm
Нержавеющая сталь, Проводящий
Scout, 814WQSC200P60 180°
Swivel castor with automatic directional stability and wheel brake, крепежная панель.
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 200 mm |
Ширина колеса | 40 mm |
Размер панели | 130 x 74 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
200 mm
Ширина колеса
40 mm
Размер панели
130 x 74 mm
Отверстия панели
110 x 50 mm
Отверстие панели
10,5 mm
Смещение
50 mm
Область поворота - Ø
325 mm
Общая высота
245 mm
Допустимая динамическая нагрузка
350 kg
Температура
- 20 / + 80 °C
Стандарт
similar_EN12532
Вес
3 kg
Диаметр шейки - Ø
68 mm
Радиус поворота
163 mm
Твердость протектора
A 85 Shore
Нержавеющая сталь
да
Электропроводимость
да
Кронштейн
Поворотный ролик с реверсом направления