Колеса
IEP200x50-Ø20
Центр колеса из Алюминия, Протектор: черная эластичная шина, вулканизированная на основание, прецизионный шарикоподшипни...
Поворотный ролик с общим тормозом, "впередиидущий", кронштейн из прессованной под высоким давлением стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, герметизированный прецизионный шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, крепежная панель. Центр колеса из Алюминия, Протектор: эластичная шина, не оставляющий следов, вулканизированная на основание, прецизионный шарикоподшипник
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 200 mm |
Ширина колеса | 50 mm |
Размер панели | 137 x 105 mm |
Диаметр колеса
200 mm
Ширина колеса
50 mm
Размер панели
137 x 105 mm
Отверстия панели
105 x 80/75 mm
Отверстие панели
11 mm
Смещение
55 mm
Область поворота - Ø
323 mm
Общая высота
250 mm
Допустимая динамическая нагрузка
750 kg
Температура
- 20 / + 85 °C
Стандарт
EN_12532
Вес
8 kg
Диаметр шейки - Ø
136 mm
Радиус поворота
159 mm
Твердость протектора
A 68 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные ролики с торм.колеса и пов.узла
Центр колеса из Алюминия, Протектор: черная эластичная шина, вулканизированная на основание, прецизионный шарикоподшипни...
Поворотный ролик, кронштейн из прессованной под высоким давлением стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым ...
Неповоротный ролик, Кронштейн из прочной прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, ос...