Поворотные ролики с фикс. напр. движения 125 mm
Levina, 5371UAP125R05-28x45
Поворотный ролик с фиксатором направления , кронштейн и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов, поворотный узел с двойным шарикоподшипником, соединение на прочной заглушке. Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 125 mm |
Ширина колеса | 32 mm |
Болт-Ø | 28 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
125 mm
Ширина колеса
32 mm
Болт-Ø
28 mm
Длина болта
45 mm
Смещение
38 mm
Область поворота - Ø
201 mm
Общая высота
161 mm
Допустимая динамическая нагрузка
100 kg
Температура
- 10 / + 40 °C
Стандарт
EN_12530
Вес
0.881 kg
Радиус поворота
101 mm
Твердость протектора
D 40 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные ролики с фикс. напр. движения