Колеса
IEP160x50-Ø20
Центр колеса из Алюминия, Протектор: черная эластичная шина, вулканизированная на основание, прецизионный шарикоподшипни...
Поворотный ролик, кронштейн из прессованной под высоким давлением стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, герметизированный прецизионный шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, крепежная панель. Центр колеса из Алюминия, Протектор: эластичная шина, не оставляющий следов, вулканизированная на основание, прецизионный шарикоподшипник
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 160 mm |
Ширина колеса | 50 mm |
Размер панели | 137 x 105 mm |
Диаметр колеса
160 mm
Ширина колеса
50 mm
Размер панели
137 x 105 mm
Отверстия панели
105 x 80/75 mm
Отверстие панели
11 mm
Смещение
55 mm
Область поворота - Ø
285 mm
Общая высота
210 mm
Допустимая динамическая нагрузка
700 kg
Температура
- 20 / + 85 °C
Стандарт
EN_12532
Вес
6 kg
Диаметр шейки - Ø
136 mm
Радиус поворота
143 mm
Твердость протектора
A 68 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные колесные опоры
Центр колеса из Алюминия, Протектор: черная эластичная шина, вулканизированная на основание, прецизионный шарикоподшипни...
Поворотный ролик с общим тормозом, "впередиидущий", кронштейн из прессованной под высоким давлением стали, блестящее оци...
Неповоротный ролик, Кронштейн из прочной прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, ос...