Колеса 75 mm
Supratech, PJO075x25-Ø8
Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, подшипник скольжения
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 75 mm |
Ширина колеса | 25 mm |
Отверстие оси Ø | 8 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
75 mm
Ширина колеса
25 mm
Отверстие оси Ø
8 mm
Длина втулки
27 mm
Допустимая динамическая нагрузка
75 kg
Допустимая статическая нагрузка
150 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN_12530
Вес
0.063 kg
Твердость протектора
A 87 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Колеса