Колеса 500 mm
Novatech, STP500x80-Ø50 HL90
Центр колеса из прессованной стали, лакированный, для тяжелых условий эксплуатации, Протектор: Полиуретан, литой, прецизионный шариковый подшипник
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 500 mm |
Ширина колеса | 80 mm |
Отверстие оси Ø | 50 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
500 mm
Ширина колеса
80 mm
Отверстие оси Ø
50 mm
Длина втулки
90 mm
Допустимая динамическая нагрузка
3,200 kg
Допустимая статическая нагрузка
6,400 kg
Температура
- 10 / + 60 °C
Стандарт
EN_12533
Вес
41 kg
Твердость протектора
A 92 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Колеса