Колеса 250 mm
Novatech, ITP250x55-Ø25 flat
Центр колеса из Алюминия, Протектор: Полиуретан, литой, прецизионный шарикоподшипник
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 250 mm |
Ширина колеса | 55 mm |
Отверстие оси Ø | 25 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
250 mm
Ширина колеса
55 mm
Отверстие оси Ø
25 mm
Длина втулки
60 mm
Допустимая динамическая нагрузка
1,000 kg
Допустимая статическая нагрузка
2,000 kg
Температура
- 10 / + 60 °C
Стандарт
EN_12532
Вес
2 kg
Твердость протектора
A 92 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Колеса