Колеса 150 mm
Novatech, FTP150x50-Ø25 HL60

EAN:
4031582329476

Центр колеса из чугуна, Протектор: Полиуретан, литой, прецизионный шарикоподшипник

Технические данные

Качество качения
Шум движения
Трение
Коррозионная стойкость
Диаметр колеса 150 mm
Ширина колеса 50 mm
Отверстие оси Ø 25 mm
Другие технические характеристики

Технические данные

Диаметр колеса

150 mm

Ширина колеса

50 mm

Отверстие оси Ø

25 mm

Длина втулки

60 mm

Допустимая динамическая нагрузка

700 kg

Допустимая статическая нагрузка

1,400 kg

Температура

- 10 / + 60 °C

Стандарт

EN_12533

Вес

4 kg

Твердость протектора

A 92 Shore

Нержавеющая сталь

Нет

Электропроводимость

Нет

Кронштейн

Колеса

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация