Колеса 125 mm
Novatech, FTP125x50-Ø20 HL60

EAN:
4031582329407

Центр колеса из чугуна, Протектор: Полиуретан, литой, прецизионный шарикоподшипник

Технические данные

Качество качения
Шум движения
Трение
Коррозионная стойкость
Диаметр колеса 125 mm
Ширина колеса 50 mm
Отверстие оси Ø 20 mm
Другие технические характеристики

Технические данные

Диаметр колеса

125 mm

Ширина колеса

50 mm

Отверстие оси Ø

20 mm

Длина втулки

60 mm

Допустимая динамическая нагрузка

550 kg

Допустимая статическая нагрузка

1,100 kg

Температура

- 10 / + 60 °C

Стандарт

EN_12533

Вес

2 kg

Твердость протектора

A 92 Shore

Тип подшипника

6204 nr

Нержавеющая сталь

Нет

Электропроводимость

Нет

Кронштейн

Колеса

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация