Колеса 100 mm
Elastech, UER100x34-Ø12
Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, черная, роликовый подшипник
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 100 mm |
Ширина колеса | 34 mm |
Отверстие оси Ø | 12 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
100 mm
Ширина колеса
34 mm
Отверстие оси Ø
12 mm
Длина втулки
44 mm
Допустимая динамическая нагрузка
160 kg
Допустимая статическая нагрузка
320 kg
Температура
- 20 / + 80 °C
Стандарт
EN_12532
Вес
0.245 kg
Твердость протектора
A 63 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Колеса