Колеса 80 mm
Novatech, ETP080x25-Ø20 HL14
Wheel centre made of steel, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing. Load capacities on a smooth, even surface.
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 80 mm |
Ширина колеса | 25 mm |
Отверстие оси Ø | 20 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
80 mm
Ширина колеса
25 mm
Отверстие оси Ø
20 mm
Длина втулки
14 mm
Допустимая динамическая нагрузка
160 kg
Допустимая статическая нагрузка
320 kg
Температура
- 10 / + 60 °C
Стандарт
EN_12532
Вес
0.38 kg
Твердость протектора
A 92 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Колеса